Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE

060-016866

Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anv. til prod. noteIkke til R717
Anvendes til produktKPMPRT
Dele inkl.2 skiver, cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KapillarrørsmaterialeStål
Material DescriptionSML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tilslutning note20 mm "rørhale"
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.104 Kilogram
Nettovægt0.099 Kilogram
Volume0.374 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428130318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm