Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE

060-016766

Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anv. til prod. noteIkke til R717
Anvendes til produktKPMPRT
Dele inkl.2 skiver, cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]39.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
KapillarrørsmaterialeStål
Material DescriptionSML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.084 Kilogram
Nettovægt0.078 Kilogram
Volume0.304 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428130189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm