Danfoss logo
060-0581

Tilbehør til pressostater og termostater

060-014166

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat5 stk.
Anvendes til produktCASKPKPSMBCMPRT
Dele inkl.1 skive, al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionNipple For Adoption
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
Egenskab
Værdi
ProduktnavnNippel
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [mm]10 x 0.75
Størrelse på trykudgangsforbindelse[in]1/4-18
Tilslutning noteBi-flow
Tryk afgang intern/eksternFemale
Tryk afgangsforb. standardANSI/ASME B1.20.1
Tryk afgangsforb. typeNPT
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeM
TypebetegnelseReducing nipple

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.038 Kilogram
Nettovægt0.036 Kilogram
Volume0.653 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk