Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (M10 - M10)
060-007866
Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50
060-007866
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Anv. til prod. note | Til R717 |
| Anvendes til produkt | KPMPRT |
| Dele inkl. | 2 x spændeskiver aluminium |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 39.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Kapillarrørsmateriale | Stål |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (M10 - M10) |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Kapillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [mm] | 10 x 0.75 |
| Tilslutning note | 17 mm "rørhale" |
| Tryk indgang intern/ekstern | Female |
| Tryk indgangsforb. type | M |
| Typebetegnelse | Kapillarrør |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.074 Kilogram |
| Nettovægt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365208 |
| Proposition 65 | No significant risk |