Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

060-001166

Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anvendes til produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]27.0 in
Kapillarrørslængde [mm]700 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Material DescriptionSML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tilslutning note25 mm "rørhale"
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.08 Kilogram
Nettovægt0.075 Kilogram
Volume0.138 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm