Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

060-000566

Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anvendes til produktKPMPRT
Dele inkl.Schrader-ventilåbner
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]39.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Material DescriptionSML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tilslutning note21mm rør-"ende"With schrader valve opener
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.092 Kilogram
Nettovægt0.088 Kilogram
Volume0.137 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm