Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

060-000466

Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anvendes til produktKPMPRT
Dele inkl.Schrader-ventilåbner
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]20.0 in
Kapillarrørslængde [mm]500 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Material DescriptionSML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER
PakkeformatIndustripakke
Egenskab
Værdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tilslutning note21mm rør-"ende"Incl. valve openerWith schrader valve opener
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.067 Kilogram
Nettovægt0.065 Kilogram
Volume0.137 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm