Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE OVERGANGSNIPPEL
031E029666
Typebetegnelse: Nippel, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
031E029666
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anv. til prod. note | Til trykaflastningsventil |
| Anvendes til produkt | CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | SML.TILBEH.POSE OVERGANGSNIPPEL |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Nippel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| SCIP-dossier nr. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP-dossier produktnavn | CS Pressure Switch Accessories |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [mm] | 10 x 1 |
| Størrelse på trykudgangsforbindelse[in] | 1/4 |
| Tilslutning note | Bi-flow |
| Tryk afgang intern/ekstern | Male |
| Tryk afgangsforb. standard | ISO 263 |
| Tryk afgangsforb. type | Flare |
| Tryk indgang intern/ekstern | Female |
| Tryk indgangsforb. type | M |
| Typebetegnelse | Nippel |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.014 Kilogram |
| Nettovægt | 0.013 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |