Pressostat, MBC 5100
061B510766
Reg. område: 5 - 70, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 600
061B510766
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alarmsignal | Falder |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Bristetryk [bar] | 1200.0 bar |
| CE-mærket | Yes |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 48 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fabriksindstilling [MPa] | 1.700 MPa |
| Godkendelse | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Height (EF000040) | 48 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 8700 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 600.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 600.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 8702.0 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 600.0 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | MBC 5100 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 70.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 5.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 7.00 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 0.50 MPa |
| SCIP-dossier nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-dossier produktnavn | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Specif. nøgle | XX51-1CB04 |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykfølingselement | Stempel |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | G |
| Width (EF000008) | 48 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.304 Kilogram |
| Nettovægt | 0.257 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |