Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B510066

Reg. område: 16 - 160, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 600

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Bristetryk [bar]1200.0 bar
CE-mærketYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar]30.00 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar]15.00 bar
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GodkendelseABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Height (EF000040)139
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig]8700 psig
Maks. driftstryk [bar]600.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe600.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]8702.0 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 5100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]160.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]16.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]16.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]1.60 MPa
SCIP-dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle5251-1CB04
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementStempel
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Width (EF000008)48

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.307 Kilogram
Nettovægt0.257 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423212743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm