Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Pressostat, MBC 5000

061B503266

Reg. område: 16 - 160, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 300

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Bristetryk [bar]1200.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar]30.00 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar]15.00 bar
DriftsklarNej
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120/250Vac, 1,16A styrestrøm120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Maks. Arbejdstryk [psig]4350 psig
Maks. driftstryk [bar]300.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe300.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]4351.0 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 5000
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]160.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]16.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]16.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]1.60 MPa
ResetAuto
SCIP-dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle5251-1CB04
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementStempel
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE31024

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.309 Kilogram
Nettovægt0.21 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm