Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

Pressostat, MBC 5100

061B102466

Reg. område: 5 - 25, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Bristetryk [bar]300.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar]2.50 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar]1.00 bar
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig]2175 psig
Maks. driftstryk [bar]150.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe150.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]2176.0 psig
Material DescriptionMBC 5100
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]14 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 5100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]5.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]2.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]0.50 MPa
SCIP-dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle3331-1DB04
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementMembran
Tryktilslutn. noteMed flange
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.308 Kilogram
Nettovægt0.258 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423218677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm