Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Pressostat, MBC 5100

061B013066

Reg. område: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalFalder
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Bristetryk [bar]30.0 bar
CE-mærketYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar]0.45 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar]0.30 bar
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fabriksindstilling [MPa]0.170 MPa
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Height (EF000040)139
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig]220 psig
Maks. driftstryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]218.0 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 5100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]4.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]0.40 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]-0.02 MPa
ResetAuto
SCIP-dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle1211-1DB04
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. noteMed flange
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Width (EF000008)48

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.3 Kilogram
Nettovægt0.25 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423197651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm