Pressostat, KPS45
060-410666
Reg. område: 4 - 40, Differens [bar]: 2.2 - 11, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120
060-410666
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Bristetryk [bar] | 240.0 bar |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 2.20 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 156.00 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 32.00 psi |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Identisk produkt | 060-312166 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT guld |
| Kontaktklasse | LR maks. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 1740 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 120.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS45 Pressure Switch I/12 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KPS45 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 40.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 4.00 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 0.40 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 580.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP-dossier produktnavn | KPS Pressure Switch |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykfølingselement | Membran |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | G |
| UL godkendelse filnavn | E73170 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.137 Kilogram |
| Nettovægt | 1.052 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |