Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-410466

Pressostat, KPS39

060-410466

Reg. område: 10 - 35, Differens [bar]: 2 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 45

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]6.00 bar
Differens [bar] [Min.]2.00 bar
Differens [psi] [Maks.]87.00 psi
Differens [psi] [Min.]29.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. komment.Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Identisk produkt060-310766
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseLR maks. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe53.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]769.0 psig
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Egenskab
Værdi
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPS39
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]35.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]3.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]508.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]145.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dossier produktnavnKPS Pressure Switch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.985 Kilogram
Nettovægt0.9 Kilogram
Volume1.87 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423142828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm