Pressostat, KPS39
060-319266
Reg. område: 10 - 35, Differens [bar]: 2 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 45
060-319266
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 2.00 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 87.00 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 29.00 psi |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Identisk produkt | 060-419266 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT guld |
| Kontaktklasse | LR maks. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 53.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 769.0 psig |
| Material Description | KPS39 Pressure Control |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KPS39 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 35.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 3.50 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 508.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 145.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP-dossier produktnavn | KPS Pressure Switch |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 3/8 |
| Tryktilslutn. type | G |
| Udstyr | Without bracket |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.878 Kilogram |
| Nettovægt | 0.793 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |