Danfoss logo
Pressure switch, KPS35_060-314466, 060-410266

Pressostat, KPS35

060-314466

Reg. område: 0 - 8, Differens [bar]: 0.4 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 12

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]1.50 bar
Differens [bar] [Min.]0.40 bar
Differens [psi] [Maks.]22.00 psi
Differens [psi] [Min.]6.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. komment.Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Identisk produkt060-310066
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseLR maks. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig]174 psig
Maks. driftstryk [bar]12.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe12.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]174.0 psig
Material DescriptionKPS35 Pressure Switch M/8
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPS35
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]8.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]0.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.]0.80 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.]0.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]116.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]0.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dossier produktnavnKPS Pressure Switch
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.3/8
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE73170
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1082 Gram
Nettovægt953.07 Gram
Volume2.518 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423213993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm