Pressostat, CS
031E027166
Reg. område: 4 - 12, Kontaktfunk.: TPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP43, Maks. driftstryk [bar]: 12
031E027166
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] [Min.] | 2.00 bar |
| Diff.@Min. indstillingsområde [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Diff.@Min. indstillingsområde [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 16 |
| Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP43 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kontaktfunk. | TPST |
| Kontaktklasse | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 174 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 12.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | CS MELLEMTRYK MED UDLUFTN.VENTIL FOR Ø6 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | CS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 12.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 174.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP-dossier produktnavn | CS Pressure Switch |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykfølingselement | Membran |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/2 |
| Tryktilslutn. type | G |
| Udstyr | Relief valve 6 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.528 Kilogram |
| Nettovægt | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |