Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Pressostat, BCP3H

017B0138

Reg. område: 0 - 6, Differens [bar]: 0.4, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
Bristetryk [bar]24.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]0.40 bar
Differens [psi]5.80 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kontakt belastningstypeA
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Maks. Arbejdstryk [psig]230 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe17.6 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [psig]255.0 psig
Material DescriptionBCP3H Pressure Switch M/9
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeBCP3H
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]6.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]0.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]87.02 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]0.00 psig
ResetManuel max.
SCIP-dossier nr.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dossier produktnavnBCP
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/2
Tryktilslutn. typeG
Yderligere informationStainless steel bellowsStainless steel connector

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.624 Kilogram
Nettovægt0.582 Kilogram
Volume1.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428433570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm