Pressostat, BCP3
017B0110
Reg. område: 0 - 6, Differens [bar]: 0.7 - 1.4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16
017B0110
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
| Bristetryk [bar] | 24.0 bar |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 1.40 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 0.70 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 20.30 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 10.20 psi |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kontakt belastningstype | A |
| Kontaktfunk. | SPDT guld |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 230 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 16.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 17.6 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 255.0 psig |
| Material Description | BCP3 Pressure Switch M/9 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | BCP3 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 6.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 0.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 87.02 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 0.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP-dossier produktnavn | BCP |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/2 |
| Tryktilslutn. type | G |
| Yderligere information | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.651 Kilogram |
| Nettovægt | 0.624 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428362191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |