Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Pressostat, BCP5

017B0020

Reg. område: 2 - 16, Differens [bar]: 1.2, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
Bristetryk [bar]48.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]1.20 bar
Differens [psi]17.40 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACEMCDLLC CDC EURO-TYSKLVDPEDRoHSTYSKTÜV
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kontakt belastningstypeA
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Maks. Arbejdstryk [psig]465 psig
Maks. driftstryk [bar]32.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe35.2 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [psig]511.0 psig
Material DescriptionBCP5 Pressure Switch M/9
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeBCP5
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]16.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]2.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]231.06 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]29.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dossier produktnavnBCP
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/2
Tryktilslutn. typeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.596 Kilogram
Nettovægt0.451 Kilogram
Volume1.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428822275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm