Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Differenspressostat, MBC 5180

061B124166

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalStigende
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Bristetryk [bar]90.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.]5.00 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.30 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.]0.50 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.]0.03 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.]72.5 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.]4.3 psi
DriftsklarNej
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.]30 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.]0 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.]435 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.]0 psig
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelseM20
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fabriksindstilling [MPa]0.160 MPa
GodkendelseRoHS KinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
Egenskab
Værdi
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe68.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]986.0 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]14 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnDifferenspressostat
ProduktoplysningerDifferenspressostat
Produkttilbehørgenerisk tilbehør
ProdukttypeMBC 5180
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle2031-2DB04
Tryk han/hunHun
Tryktilslutn. noteMed flange
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Udløsertid for relæsiden [s]0 s

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.418 Kilogram
Nettovægt0.3 Kilogram
Volume0.989 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423260850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm