MBS 1600 / MBS 1650
Det kompakte OEM-tryktransmitterprogram er beregnet til brug i krævende hydraulikapplikationer. Programmet består af to serier:
Den integrerede pulsdæmper tilbyder en høj grad af beskyttelse mod kavitationer og væskeslag, og det gennemtænkte design giver fremragende vibrationsstabilitet og en exceptionel robusthed. Med den høje grad af EMI-beskyttelse overholder tryktransmitteren de fleste krav.
Features and benefits
- Udviklet til brug i krævende OEM-applikationer
- Til mellemhøje temperaturer og omgivelsestemperaturer på op til 125 °C
- Alle standard udgangssignaler
- Fugtede dele i rustfrit stål
- Immunitet over for elektrisk støj fra VFD, direkte koblede transienter, pulsmagnetfelt
- Beskyttelse mod ukorrekt ledningsføring
- Kortslutningsbeskyttelse
- Et bredt udvalg af tryk- og eltilslutninger
- EMC-beskyttelse op til 100 V/m
- MTTFd >100 år