Tryktransmitter, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 3 |
| + forsyning | Stift 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve på elektrisk tilslutning | black |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Højt clip-niveau | 20.50 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1210 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Lavt clip-niveau | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 580 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | DST P146 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| Specif. nøgle | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 145.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | ISO 1179-2 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4-A |
| Tryktilslutn. type | G |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 316L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.068 Kilogram |
| Nettovægt | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |