Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tilbehør, følere, Kabel

073G0152

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anvendes til produktDST G
Dele inkl.Cable with plug 1,00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse6 pin
Elektrisk tilslutningMini Mate-N-Lok
Identisk produkt073G0100
Kabel40.00 in
Kabellængde [m]1.000 m
Egenskab
Værdi
KabeltypeMulti conductor
Ledninger [stk.]6 stk.
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeTilbehør, følere
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Temp.område for kabel [°C] [Maks.]80 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.]-40 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt92 Gram
Nettovægt72 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255225089