Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tilbehør, følere, Kabel

073G0148

Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktDST G
Dele inkl.Cable with plug 0,305 m I/40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse6 pin
Elektrisk tilslutningMini Mate-N-Lok
Kabel12.00 in
Kabellængde [m]0.305 m
KabeltypeMulti conductor
Egenskab
Værdi
Ledninger [stk.]6 stk.
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeTilbehør, følere
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Temp.område for kabel [°C] [Maks.]80 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.]-40 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt24 Gram
Nettovægt23 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255225003