Afspærrings- og reguleringsventiler, MBV 3000
061B7170
Pakkeformat: Multipak
061B7170
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsside tilslutningsstr. | 1/4 |
| Afgangsside tilslutningstype | NPT |
| Antal pr. pakkeformat | 7 stk. |
| Antal tilgange [pc] | 1 stk. |
| Antal udgange [stk.] | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | EAC |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Test block for HPCO |
| MiniMess inkluderet | Ja |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 10 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 50 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Test block for HPCO |
| Produkttype | MBV 3000 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Testfunktion | Other |
| Testtryk tilslutning type | M |
| Testtryktilslutning | 16 x 2 |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.] | 40 bar |
| Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.] | 0 bar |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | NPT |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 457 Gram |
| Nettovægt | 410 Gram |
| Volume | 0.535 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |