Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7049

Testventil, MBV 5000

061B7049

Tryktilslutn. type: Flange, Tryk område (Pi): 0 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsside tilslutningstypeFlange
Antal pr. pakkeformat15 stk.
Antal tilgange [pc]1 stk.
Antal udgange [stk.]1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseEACRoHSUA
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/15
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]248 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnTestventil
ProdukttypeMBV 5000
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP-dossier produktnavnMBV 1000-5000
Specif. nøgleMBV5000-111X
TestfunktionSeparat
Testtryk tilslutning typeM
Testtryktilslutning16 x 2
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.]120 bar
Trykområde (Pi) [bar] [Min.]0 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.]180 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.]0 bar
Tryktilslutn. typeFlange

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.423 Kilogram
Nettovægt0.36 Kilogram
Volume0.546 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm