Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

Testventil, MBV 5000

061B7047

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk område (Pi): 0 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsside tilslutningstypeFlange
Antal pr. pakkeformat6 stk.
Antal tilgange [pc]1 stk.
Antal udgange [stk.]5 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]248 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnTestventil
Egenskab
Værdi
ProdukttypeMBV 5000
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleMBV5000-3501
Test gevindtilslutn. standardISO 228-1
TestfunktionFælles
Testtryk Male/FemaleHun
Testtryk tilslutning noterHulstik
Testtryk tilslutning typeG
Testtryktilslutning1/4
Tryk gevindtilslutn. standardISO 228-1
Tryk han/hunHun
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.]120 bar
Trykområde (Pi) [bar] [Min.]0 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.]180 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.]0 bar
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.792 Kilogram
Nettovægt1.562 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.443 Liter
EAN/UPC5702423272945