Testventil, MBV 5000
061B7035
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Tryk område (Pi): 0 - 120
061B7035
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsside tilslutningstype | Flange |
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| Antal tilgange [pc] | 1 stk. |
| Antal udgange [stk.] | 2 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | EACRoHSUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | MBV 5000 TEST VENTIL 6/S02545F |
| MiniMess inkluderet | Ja |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Testventil |
| Produkttype | MBV 5000 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP-dossier produktnavn | MBV 1000-5000 |
| Specif. nøgle | MBV5000-321X |
| Testfunktion | Fælles |
| Testtryk tilslutning type | M |
| Testtryktilslutning | 16 x 2 |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] | 120 bar |
| Trykområde (Pi) [bar] [Min.] | 0 bar |
| Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.] | 180 bar |
| Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.] | 0 bar |
| Tryktilslutn. std. | ISO 6149-1 |
| Tryktilslutn. str. | 12 x 1.5 |
| Tryktilslutn. type | M |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.786 Kilogram |
| Nettovægt | 0.721 Kilogram |
| Volume | 1.118 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |