Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Isoleringsventil, MBV 2000

061B6036

Maks. driftstryk [bar]: 600, Intern tilslutningstype: M

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat60 stk.
Bristetryk [bar]1500.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstern tilslutningsstørrelse14 x 1.5
Ekstern tilslutningstypeM
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
External connection standardDIN 3852
Indeholder batterierNo
Indv. gevindstr.14 x 1.5
Intern tilslutningsstandardDIN 3852-A
Intern tilslutningstypeM
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]600.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]382 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnIsoleringsventil
ProdukttypeMBV 2000
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleMBV2000-XXX

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.066 Kilogram
Nettovægt0.064 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408