Isoleringsventil, MBV 2000
061B6016
Maks. driftstryk [bar]: 600, Intern tilslutningstype: G
061B6016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| Bristetryk [bar] | 1500.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstern tilslut. Male/Female | Han |
| Ekstern tilslutningsstørrelse | 1/2 |
| Ekstern tilslutningstype | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Indeholder batterier | No |
| Indv. gevindstr. | 1/2 |
| Intern tilslutningsstandard | DIN 3852 |
| Intern tilslutningstype | G |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. driftstryk [bar] | 600.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Nøglevidde [mm] | 30 mm |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 382 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Isoleringsventil |
| Produkttype | MBV 2000 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Specif. nøgle | MBV2000-223 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.117 Kilogram |
| Nettovægt | 0.111 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423274840 |