Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Isoleringsventil, MBV 2000

061B6013

Maks. driftstryk [bar]: 600, Intern tilslutningstype: M

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat60 stk.
Bristetryk [bar]1500.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstern tilslut. Male/FemaleHan
Ekstern tilslutningsstørrelse9/16-18
Ekstern tilslutningstypeUNF
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
External connection standardSAE J514
Indeholder batterierNo
Indv. gevindstr.14 x 1.5
Intern tilslutningsstandardISO 6149-1
Intern tilslutningstypeM
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]600.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV2000 M14x1,5/ 9/16-18UNF-2A
Nøglevidde [mm]24 mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]382 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnIsoleringsventil
ProdukttypeMBV 2000
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleMBV2000-XX1

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.068 Kilogram
Nettovægt0.065 Kilogram
Volume0.089 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm