Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, G1/4

Tryktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G5437

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MEP 2650-30-5-005-0-1-3-C7GC05

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BemærkningerPIN C: CODE 5: NPN/NO 5 BAR
Bristetryk [bar]2000.0 bar
Bristetryk [psig]29000 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G2437
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensorMEP2650-30-5-005-0-1-3-C7GC05 I/50
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS2.0 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]300.0 bar
Overtryk, maks. [psig]4300 psig
PakkeformatIndustripakke
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMEP 2250
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMEP 2650-30-5-005-0-1-3-C7GC05
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]100.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]1450.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.JIS B2351
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Switch
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt69 Gram
Nettovægt57 Gram
Volume0.225 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162718193
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens