Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift A |
| + forsyning | Stift B |
| + udgang | Stift C |
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Bristetryk [bar] | 800.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 12000 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Identisk produkt | 063G2494 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 120.0 bar |
| Overtryk, maks. [psig] | 1740 psig |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | MBS 1250 |
| Pulsationsdæmper | Yes |
| Ratiometrisk [V] [Maks.] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min.] | 0.500 V |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
| Specif. nøgle | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 25.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 362.59 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. note | Flare 45° |
| Tryktilslutn. std. | SAE J513:2019 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 66 Gram |
| Nettovægt | 65 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |