Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

063G5491

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1250-3211-C2BC09

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Bristetryk [bar]1600.0 bar
Bristetryk [psig]23200 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G2491
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3211-C2BC09 I/50
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]480.0 bar
Overtryk, maks. [psig]7000 psig
PakkeformatIndustripakke
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1250-3211-C2BC09
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]160.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]2320.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteFlare 45°
Tryktilslutn. std.SAE J513:2019
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt66 Gram
Nettovægt65 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255153542
Proposition 65No significant risk