Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 138 bar, 0 psi - 2000 psi

063G2465

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: MBS 1250-7411-C7AC02

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [psig]23206 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-7411-C7AC02
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [psig]6962 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1250-7411-C7AC02
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]138.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]2000.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str.1/8-27
Tryktilslutn. typeNPT
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt56 Gram
Nettovægt51 Gram
Volume0.09 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162782545
Proposition 65No significant risk