Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

063G2393

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 1250-2713-C4FA21

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 3
+ udgangStift 1
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [bar]1400.0 bar
Bristetryk [psig]20000 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.1,5 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningAMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G5393
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-2713-C4FA21
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]210.0 bar
Overtryk, maks. [psig]3000 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1250-2713-C4FA21
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]50.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]725.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 9974-2
Tryktilslutn. str.14 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.]5.0000 V
Udgangssignal [V] [Min.]1.0000 V
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.07 Kilogram
Nettovægt0.048 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279900675
Proposition 65No significant risk