Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Tryktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7795

Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 4201-2011-A6CD13-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat14 stk.
ATEX-salgstekstEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerJa
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseATEXC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor MBS 4201-2011-A6CD13-0
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Egenskab
Værdi
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Overtryk, maks. [bar]60.0 bar
Overtryk, maks. [psi]870 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 4201
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 4201-2011-A6CD13-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]145.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 7-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeR
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.233 Kilogram
Nettovægt0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255139836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm