Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- forsyningPin 2
+ forsyningPin 1
Antal pr. pakkeformat20 pc
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNo
Elektr. tilslutn. han/hunMale
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseATEXC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 %
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNo
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 %
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]24.0 bar
Overtryk, maks. [psi]348 psi
PakkeformatMulti pack
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnPressure transmitter
ProdukttypeMBS 3350
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 3350-1611-A0CD28-4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunFemale
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]4.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]58.02 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteBlock adapter with flange
Tryktilslutn. str.Port Ø2.5
Tryktilslutn. typeFlange
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.352 Kilogram
Nettovægt0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm