Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2886

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-2811-C1GB04

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 3
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [bar]1400.0 bar
Bristetryk [psig]18710 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.EN 60947-5-2
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-2811-C1GB04
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]210.0 bar
Overtryk, maks. [psig]2806 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1650
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1650-2811-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]60.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]870.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.064 Kilogram
Nettovægt0.055 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162376393
Proposition 65No significant risk