Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Tryktransmitter, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6308

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3200-1821-A8AB04-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.Frie ledninger
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningAMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor MBS 3200-1821-A8AB04-0
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]36.0 bar
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 3200
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 3200-1821-A8AB04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]6.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]87.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.EN 837
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.148 Kilogram
Nettovægt0.132 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428876865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm