Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, G1/4

Tryktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3869

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 3
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.Integreret
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningAMP Econoseal, J-series
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau98.00
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau4.00
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material Descriptionpe:0..600/ 90%/AMP intg./ G1/4-3852-E
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.3 % RH
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]1500.0 bar
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 3050
PulsationsdæmperYes
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 3050-3836-G1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]8700.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.141 Kilogram
Nettovægt0.131 Kilogram
Volume0.255 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423211302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm