Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Tryktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

059G0046

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-2221-A8GB04-2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.Frie ledninger
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningAMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Material DescriptionSensor MBS 3050-2221-A8GB04-2
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]96.0 bar
Overtryk, maks. [psi]1392 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 3050
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 3050-2221-A8GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]232.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.151 Kilogram
Nettovægt0.136 Kilogram
Volume0.251 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255277958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm