Tryktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 1/2-20, Specif. nøgle: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 2 |
| + forsyning | Stift 1 |
| + udgang | Stift 3 |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. komment. | Integreret |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | AMP Econoseal, J-series |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Godkendelsesstandard | 6967179E227388E31024 |
| Højt clip-niveau | 99.00 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
| Lavt clip-niveau | 4.00 |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Membran | Nej |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Overtryk, maks. [psi] | 797 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | AKS 32R |
| Pulsationsdæmper | No |
| Ratiometrisk [V] [Maks.] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min.] | 0.500 V |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
| Specif. nøgle | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 34.48 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 500.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | ASME B1.1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/2-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.136 Kilogram |
| Nettovægt | 0.124 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5715255097778 |