Tryktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G6547
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-2036-A1BF08-0
060G6547
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 2 |
| + forsyning | Stift 1 |
| + udgang | Stift 3 |
| Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
| Elektrisk tilslutning | Angular connector |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Godkendelsesstandard | 6967179E227388E31024 |
| Højt clip-niveau | 98.00 |
| Indeholder batterier | No |
| Just. nulpunkt/span | Nej |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -30 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -22 °F |
| Lavt clip-niveau | 4.00 |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 0.80 % RH |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.3 % RH |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 479 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | AKS 32R |
| Pulsationsdæmper | No |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
| Specif. nøgle | AKS 32R-2036-A1BF08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 145.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. note | Flare 1/4 tommer m/ ventilåbner |
| Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 17.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.15 Kilogram |
| Nettovægt | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.393 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |