Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Tryktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

060G6509

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-9036-A1BF08-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 3
Antal pr. pakkeformat14 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 9
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkendelsesstandard6967179E227388E31024
Højt clip-niveau98.00
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-22 °F
Lavt clip-niveau4.00
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-16bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS0.80 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.3 % RH
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]33.0 bar
Overtryk, maks. [psi]479 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeAKS 32R
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleAKS 32R-9036-A1BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tryk han/hunHun
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]232.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]-14.50 psi
Tryktilslutn. noteFlare 1/4 tommer m/ ventilåbner
Tryktilslutn. std.ISO 8434-1
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]17.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.147 Kilogram
Nettovægt0.125 Kilogram
Volume0.393 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428949200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm