Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

Tryktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 8.62 bar, 0 psi - 125 psi

060G6489

Tryktilslutn. type: NPTF, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 32R-M336-G1AF08-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 3
Anden RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat20 stk.
BemærkningerNOMAL LABEL 060A3328
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.Integreret
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningAMP Econoseal, J-series
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkendelsesstandard6967179E227388E31024
Højt clip-niveau98.00
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-22 °F
Lavt clip-niveau4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-125psi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Egenskab
Værdi
MembranNej
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [psi]725 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeAKS 32R
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk [V] [Maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min.]0.500 V
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleAKS 32R-M336-G1AF08-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]8.62 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]125.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str.1/4-18
Tryktilslutn. typeNPTF
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.133 Kilogram
Nettovægt0.119 Kilogram
Volume0.26 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428939584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm