Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Tryktransmitter, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesSort
+ forsyningRød
+ udgangBrun
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Bristetryk [bar]50.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. komment.Skærmet kabel
Elektr. tilslutn. størrelse4 ledninger
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhed P @ 10-90% FS10000000
Hysterese og repeterbarhed ±FS[%]0.10 % RH
Indeholder batterierNo
Kabel79.00 in
Kabellængde [m]2.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Monteringsplaceringsfejl @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS typ. [%]1.00 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.]257 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]3.5 bar
PakkeformatMultipak
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Referencetemperatur [°C]25 °C
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 9200-A316-A3FA09-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB inde i CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [psi] [Maks.]1.02 psi
Trykområde [psi] [Min.]-1.02 psi
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.14 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.274 Kilogram
Nettovægt0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm