Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Tryktransmitter, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 3
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Bristetryk [bar]50.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektr. tilslutn. std.ISO 15170
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningBayonet
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhed P @ 10-90% FS10000000
Hysterese og repeterbarhed ±FS[%]0.10 % RH
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]105 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]25 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]221 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]77 °F
Krav til fejlmålingerJa
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Monteringsplaceringsfejl @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]0.8 bar
PakkeformatMultipak
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Referencetemperatur [°C]25 °C
Referencetemperatur [°F]77 °F
Responstid, maks. [ms]1 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB inde i CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB inde i HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB inde i LTR ±FS [%]2.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [psi] [Maks.]1.81 psi
Trykområde [psi] [Min.]-1.81 psi
Tryktilslutn. std.SAE J1926-3
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
Udgangsbegr. Højt trykforhold [%]93.00 % RH
Udgangsbegr. Lavt trykforhold [%]6.00 % RH
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.151 Kilogram
Nettovægt0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm